Login
Komponentenreferenz

Nachrüstung für Maschinenwartung

Maschinen- und Anlagenbau

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C

  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP

  • Wirtschaftlich durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Vielfach bewährte Konstruktion
mehr
1. Schwenk- und Drehmodule
  • Endlagendämpfung durch hydraulische Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
  • Drehmoment bis 130 Nm
mehr
2. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Wirtschaftlich durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Vielfach bewährte Konstruktion
mehr
Aufgabe & Lösung

Ein kompaktes und leistungsstarkes Portal übernimmt das Be- und Entladen der Maschine und ist mit einer unabhängigen Einheit ausgestattet, die kleine Teile sicher ablegt und aufnimmt. Effizienz, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit – alles auf minimalem Raum vereint.


Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht